132-7168: Filtre à air du moteur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    132-7168: Filtre à air du moteur

    Numéro de pièce : 132-7168
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres à air de moteur très haute efficacité sont dotés d'une surface unique permettant une durée de vie du filtre six fois supérieure à celle d'un filtre standard et une durée de vie du moteur prolongée.

                                        
    Il est avantageux d'opter pour des filtres Cat® d'origine afin de protéger le fer qui génère vos revenus.
    Les filtres à air de moteur très haute efficacité Cat sont conçus pour répondre aux exigences d'un niveau de filtration plus élevé et d'une meilleure capacité de rétention de la saleté. Conçus selon des spécifications rigoureuses, les filtres Cat UHE offrent une efficacité initiale et globale plus élevée pour une meilleure protection du moteur. Dotés d'une surface de filtration unique qui prolonge la durée de vie du filtre jusqu' à six fois celle des filtres standard, les éléments filtrants UHE contribuent à augmenter le temps de fonctionnement et la durée de vie de la machine en réduisant la quantité de contaminants qui en atteignent le moteur.
    Conçus pour fonctionner spécifiquement avec les équipements Cat, ces filtres à air sont efficaces dans n'importe quel environnement de travail et sont fortement recommandés lorsque la poussière ou la suie extrêmement fine constituent un pourcentage élevé des contaminants de l'air. Les particules fines sont captées immédiatement sur la surface, augmentant la filtration et protégeant rapidement vos systèmes de composants vitaux.
    Choisir les filtres à air de moteur Cat est bon pour votre équipement, bon pour l'environnement et bon pour vos résultats financiers.
    Attributs :
    • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle des filtres standard
    • Efficacité extrême face aux poussières et suies fines
    • Moins de restriction et un débit d'air plus élevé permettent au moteur de mieux respirer

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Principal vs secondaire: Primaires
    • Type de joint: Joint radial
    • Évaluation de l'efficacité: Très haute efficacité
    wheel-type loader
    993K, 992K

    motor grader
    24

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    track type tractors
    D11TCD

    wheel dozer
    854K

    off-highway truck
    776C, 777D, 777C

    excavator
    385C, 349D2, 345D, 349D2 L 390D, 385C L 349D L 345D L 390D L

    engine - industrial
    C27, C32

    track-type tractor
    D11T, D11R, D9T, D11N