132-7929: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    132-7929: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 132-7929
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 9,49
    • Diamètre de la bride (in): 10,83
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Taille de vis (in): 1/2
    • Type de bride: Double bride
    ttt
    D8R