133-7530: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    133-7530: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 133-7530
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de climatisation

    Description :
    Achemine le réfrigérant à travers un circuit de climatisation.


    Attributs :
    Doté d'un tube intérieur thermoplastique, d'une tresse en textile et d'une gaine élastomère, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Systèmes de climatisation pour la construction, les engins et l'agriculture.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.