133-8524: PLAQUE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    133-8524: PLAQUE - COLLIER

    Numéro de pièce : 133-8524
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque de serrage pour turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les plaques de serrage sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent l'énergie des gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4
    • Longueur (mm): 101,6
    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D

    engine - industrial
    3126B, C7, SPP101

    engine - truck
    3126E, C7, 3126B, 3126