133-8890: Roulement à aiguilles - Chemin de roulement
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    133-8890: Roulement à aiguilles - Chemin de roulement

    Numéro de pièce : 133-8890
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à aiguilles - Chemin de roulement Cat® (chemin de roulement uniquement)

    Description :
    Les chemins de roulement de butée Cat sont conçus pour assurer la solidarisation axiale des ensembles butée à aiguilles et cage pour supporter des charges axiales importantes et des vitesses de rotation élevées.

    Attributs :
    • Capacité de charge axiale élevée
    • Supporte des vitesses de rotation élevées
    • Espace de montage requis minimal
    • Conception renforcée pour une robustesse accrue
    • Installation facile

    Applications :
    Les chemins de roulement de butée sont utilisés avec les ensembles butée à aiguilles et cage. Ils sont conçus pour supporter des charges axiales importantes et des vitesses de rotation élevées. Les chemins de roulement de butée sont typiquement utilisés lorsqu'il est nécessaire d'assurer la solidarisation axiale des ensembles butée à aiguilles et cage (dans les ensembles transmission, par exemple).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à rouleaux Classic
    • Diamètre extérieur (in): 1,18
    • Diamètre extérieur (mm): 30
    • Diamètre intérieur (in): 0,38
    • Diamètre intérieur (mm): 9,57
    • Hauteur (in): 0,06
    • Hauteur (mm): 1,52
    earthmoving compactor
    825C 826C 825G 826G II 826G

    wheel-type loader
    980C 980G II 980G 980F 980F II

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406C 3406B

    engine - truck
    3406C 3406B

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400 SR4

    articulated dump truck
    D350E D35HP D400E D400 D400D D40D

    road reclaimer
    SS-250 RM-350B RR-250 RM-250C RM-350 SM-350 SS-250B RR-250B

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    824G 824C 824G II 814B

    pipelayer
    583R 587R 578

    excavator
    375-A L 375-A 5080 245D

    marine products
    3406C 3406B

    wheel tractor-scraper
    627E 623F 621E 621F 623E 621B 623B 627F 621 627B

    track-type tractor
    8A 8SU D8R 8 8U D8N 57H D8R II