133-9359: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    133-9359: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 133-9359
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de climatisation

    Description :
    Achemine le réfrigérant à travers un circuit de climatisation.


    Attributs :
    Doté d'un tube intérieur thermoplastique, d'une tresse en textile et d'une gaine élastomère, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Systèmes de climatisation pour la construction, les engins et l'agriculture.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 4550, 0
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 500, 0
    • Taille (in): -12, 0
    • Taille de l'encoche: 0, -12
    • Type: 1543J