134-0052: BATTERIE 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    134-0052: BATTERIE 12 V

    Numéro de pièce : 134-0052
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 12 V avec capacité de démarrage à froid de 1 400 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité de réserve (mins): 400
    • Taille de groupe: 8D
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Énergie de démarrage à froid: 1 400
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.