134-0744: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    134-0744: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 134-0744
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
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    fp
    HF181, HF221, HF201

    mg
    160K, 12H NA 160H NA 140M, 160H ES 160M, 143H, 140K, 120H ES 160H, 120H, 12H, 12K, 12H ES 135H, 120H NA 163H, 140H ES 140K 2 163H NA 140H, 140H NA 135H NA