134-0747: ENS. FLEXIBLE XT3
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    134-0747: ENS. FLEXIBLE XT3

    Numéro de pièce : 134-0747
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
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    mg
    143H, 140H, 120K, 12H NA 120K 2 135H, 12H, 160H NA 12H ES 120H NA 12K, 120H ES 120H, 140H NA 160K, 140K, 160H, 140H ES 135H NA 160H ES 163H, 163H NA 140K 2

    oht
    775F, 773F

    comp
    CB-34 XW CB-335E, CB-34 CB-334E, CC-34 CB-334E XW