135-0426: ASS. LAMPE - SIGNAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    135-0426: ASS. LAMPE - SIGNAL

    Numéro de pièce : 135-0426
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotants à diode 24 V, rouge

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Rouge
    • Description: Diode de feux stop et arrière
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT-3 spirale
    • Type de lampe: Clignotants à diode
    • Type de montage: Rectangulaire
    com
    825G II 816F II 836H, 816F, 826H, 836G, 815F II 825H, 815F, 826G II

    wts
    637G, 627G, 631G, 615C II 615C, 613C II 613C, 623G, 621G

    wtt
    854G, 814F II 824G II 834G, 844, 844H, 814F, 824H, 854K, 834H

    lhd
    R1600G

    mg
    143H, 140M, 120H, 160M, 120K, 120K 2 14H, 14M, 160K, 12M, 12H, 140K, 12K, 140H, 120M, 24M, 135H, 16M, 140K 2 163H, 160H, 16H

    it
    IT62H, IT38G, IT38G II IT62G II

    oht
    785C, 793C, 773E, 776D, 785D, 797F, 777D, 773D, 775D, 784C, 769D, 775E, 797B, 771D, 789C, 797

    wtl
    962G II 966G, 966H, 962H, 950G II 992G, 938G II 990H, 972G II 990, 966G II 988H, 950G, 980G II 950H, 938G, 980G, 972H, 980H, 972G, 962G, 994D, 988G, 990 II 993K, 994F, 992K