135-9896: ASS. ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    135-9896: ASS. ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 135-9896
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon fou (petit diamètre, symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,3
    • Diamètre d'arbre (in): 2
    • Diamètre de filetage (in): 23,03
    • Diamètre de la bride (in): 24,61
    • Hauteur (in): 2,3
    • Longueur (in): 2,283
    • Taille de vis (in): 7/8
    track-type tractor
    7SU D7H, 7S D7R, 7 7A 57H 7U