136-7226: JOINT TORIQUE - ÉTANCHÉITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    136-7226: JOINT TORIQUE - ÉTANCHÉITÉ

    Numéro de pièce : 136-7226
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans les applications d'étanchéité où le diamètre extérieur du joint est la dimension la plus importante.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat, notamment les raccords et adaptateurs ORFS (O-Ring Face Seal) et STOR (Straight Thread O-Ring).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre extérieur (in): 0,76
    • Diamètre extérieur (mm): 19,3
    • Diamètre intérieur (mm): 19
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    engine - generator set
    C15, 3406C, G3516C, 3406B, G3516E, G3520C, PMG3516 G3520B, G3516B, C3.4B, G3520E, XQ35, C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425, C18

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD55B, AD60

    motor grader
    120K, 12K, 160K, 140K, 14M, 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    906, 980H, 980G II 902, 988G

    engine - industrial
    3406B, C-15, 3406C, 3406E, 3456, G3406, G3408, C-16

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    D350E II D400E II

    engine - truck
    3406C, 3406E, 3406B, C-15, C-16, C15, C18, C16 C-18

    off-highway truck
    773G, 777G, 775G OEM 773G LRC 775G, 773G OEM 775G LRC

    challenger
    MT735, MTC865, MTC755, MT755, MTC835, MT845, MT835, MTC845, MTC745, MTC855, MT745, MTC735, MT765, MT865, MT855, MTC765

    cold planer
    PM-200, PM-201

    track-type tractor
    D9R, D9N, D8L, D9T

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    wheel dozer
    834G, 824H

    excavator
    385B

    earthmoving compactor
    825H, 826H