137-1930: ROTOR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    137-1930: ROTOR

    Numéro de pièce : 137-1930
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Hauteur (mm): 61
    • Largeur (mm): 162,6
    • Longueur (in): 6,4
    • Longueur (mm): 162,6
    cold planer
    PM-565B, PM-565, PR-450C

    track-type tractor
    D8L, D9R, D9N

    wheel tractor-scraper
    637D, 637G, 631E, 637E, 631G, 657E, 633D

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD45, AD40 AE40 II AE40

    engine - generator set
    3408, 3408C, 3408B, CG137-08

    wheel-type loader
    988F, 988F II 988B

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408, G3408C, 3408B, SG137-08 G3408B, 3408E, G3408, 3408C, CG137-08

    engine - truck
    3408B, 3408

    off-highway truck
    769D, 771D, 771C, 769C, 69D

    earthmoving compactor
    836