137-3590: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    137-3590: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 137-3590
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à eau remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,5
    • Longueur (in): 12,1
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.