137-5636: ENS. TUBE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    137-5636: ENS. TUBE

    Numéro de pièce : 137-5636
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Hauteur (mm): 93,98
    • Largeur (mm): 147,32
    • Longueur (mm): 508
    ieng
    C-18, 3406C, C-15, 3406E, C-16, C16 3406B

    teng
    C-18, 3406C, C-15, 3406E, C-16, C16 3406B