137-8117: JOINT - ANNEAU
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    137-8117: JOINT - ANNEAU

    SKU :137-8117
    1,00 $

    Bague d'étanchéité

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    • Diamètre intérieur (mm) : 339,5
    • Diamètre intérieur (in) : 13,37
    • Hauteur de la section (mm) : 5,2
    • Notas : Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Largeur de la section (in) : 0,14
    • Primary Sealing Material : Rubber
    • Largeur de la section (mm) : 3,6
    • Hauteur de la section (in) : 0,21
    • Matière : Caoutchouc