137-8213: COLLERETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    137-8213: COLLERETTE

    Numéro de pièce : 137-8213
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bride en métal moulé Cat®

    Description :
    Une bride est une bague ou un collier, généralement avec des trous pour les boulons. Elle est utilisée pour fixer deux objets ensemble.

    Attributs :
    Les brides en métal moulé Cat® sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité optimales.

    Applications recommandées :
    Les brides en métal moulé Cat sont utilisées dans des applications spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,4
    • Hauteur (mm): 36,83
    • Largeur (mm): 129,54
    • Longueur (in): 6,2
    • Longueur (mm): 157,48
    engine - generator set
    G3516H, G3520C, 3516, G3520E, G3516C, 3516B, G3516, G3520B, G3520H, C175-16, 3512B, C175-20, G3516E

    petroleum products
    C175-16, 3512E, 3516, 3516C, 3516B

    engine - industrial
    G3516, C175-20, 3516C, G3520B, PMG3516 3516B, C175-16, G3520J G3516C

    off-highway truck
    793F AC 793C, 793F XQ 795F AC 797, 797F, 793F CMD 795F XQ 793B, 794 AC 793F, 793F OEM 797B