137-8843: COURONNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    137-8843: COURONNE

    Numéro de pièce : 137-8843
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couronne dentée

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 25.1, 13,4, 25,1
    load, haul, dump
    R3000H

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    wheel-type loader
    986H, 988 XE 988G, 986K, 988K, 988H, 988K XE

    wheel loaders
    988KXE, 988H, 988KLRC, 988K, 986K

    earthmoving compactor
    836G, 836H, 836K