137-8857: ANNEAU - RÉGLAGE.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    137-8857: ANNEAU - RÉGLAGE.

    Numéro de pièce : 137-8857
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :

    • Les bagues sont les attaches qui maintiennent les composants ou les ensembles.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 602, 234,8, 2348
    • Largeur de train de roulement (mm): 31,4
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD55, AE40 AD60, AD55B, AD45B, AD40 AD45, AE40 II

    wheel-type loader
    988 XE 993K, 988H, 988K, 986K, 986H, 988G, 988K XE

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    petroleum products
    TH35-E81

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G