138-0007: Retenue de MAWPS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-0007: Retenue de MAWPS

    Numéro de pièce : 138-0007
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Utilisation avec le MAWPS série 50

    Notre système breveté de bouchon de retenue à compression assure la rétention en toute sécurité de la plaque d'usure. La plaque installée reste en place. Le bouchons de retenue sont positionnés dans l'épaisseur de la plaque, ce qui élimine les interférences et fournit le plus de matériau d'usure possible.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Notas: MAWPS série 50
    wheel-type loader
    994H, 994K, 990 II 990, 994, 988G, 990H, 994D