138-0020: Plaque de base de MAWPS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-0020: Plaque de base de MAWPS

    Numéro de pièce : 138-0020
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Série 20

    La base soudée peut être installée sur quasiment toutes les surfaces planes ou modérément incurvées. Les plaques d'usure coulissent dessus facilement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Série: Série 20
    wheel-type loader
    924K, 966K, 988K, 986K, 962M, 972M XE 972K, 966M, 972M, 950M, 986H, 938K, 966M XE 988G, 962K, 966K XE 930K, 988 XE 950K, 988K XE 988H

    work tool


    excavator
    349D2 L 374F L 374D L 349F LXE 365B II 352F XE VG

    off-highway truck
    777D, 785D, 775G, 793F, 770, 793D