138-0022: Plaque d'usure de MAWPS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-0022: Plaque d'usure de MAWPS

    Numéro de pièce : 138-0022
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Série 20

    Les blocs d'usure Cat présentent des rainures en « zig zag » qui permettent une usure matériau sur matériau et empêchent l'usure courante des canaux des plaques d'usure classiques ayant des rainures parallèles au sens de l'écoulement des matières. Les profils plus épais prolongent la durée de vie dans les applications extrêmes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Série: Série 20
    wheel-type loader
    988H, 938K, 988K, 962M, 924K, 930K, 966M, 950K, 986K, 986H, 972K, 972M, 962K, 972M XE 966K, 950M, 966M XE 988G, 988K XE 966K XE 988 XE

    work tool


    excavator
    374D L 349D2 L 349D2, 352F XE VG 365B II

    off-highway truck
    770, 775G, 793F, 793D