138-0672: BORD - COUPE - GA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-0672: BORD - COUPE - GA

    Numéro de pièce : 138-0672
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe côté gauche avec matériau résistant à l'abrasion (ARM).


    Attributs :
    Un matériau résistant à l'abrasion est appliqué sur la lame de coupe à boulonner pour augmenter sa durée de vie.


    Applications recommandées :
    Assemblages de lames sur certaines chargeuses 950 et 962.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Hauteur (in): 14,17
    • Hauteur (mm): 360
    • Largeur (mm): 30
    • Longueur (in): 50,51
    • Longueur (mm): 1 283
    • Machine: Chargeuse
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.