138-0698: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-0698: BORD

    Numéro de pièce : 138-0698
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lames de coupe plate

    Description :
    Lame de coupe plate 203 mm (8").

    Attributs :
    Épaisseur de la lame 16 mm (0,63")
    Longueur de la lame 1 825 mm (6')
    Taille de boulon 16 mm (0,63”).

    Applications recommandées :
    Une lame plate est particulièrement adaptée à la construction de routes ou à la réalisation d'une opération d'entretien intensive (élimination de trous). Dans les applications à impact et à abrasion faibles, la lame fine s'avère être la solution la plus économique. Les lames plus épaisses offrent une résistance supérieure et plus de matériau d'usure pour les applications hautement abrasives ou à impact élevé.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,63
    • Longueur (in): 71,86
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.