138-1723: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-1723: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 138-1723
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (jonc d'arrêt)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Taille de vis (mm): M20
    • Type de bride: Bride simple
    track-type skidder
    527