138-1725: ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-1725: ARBRE

    Numéro de pièce : 138-1725
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de roue folle

    Description :

    • Les arbres de roue folle transportent la roue folle rotative et les supports vers le châssis porteur via les blocs de roue folle.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 107,7
    • Diamètre d'arbre (mm): 58
    • Longueur (mm): 372
    track-type skidder
    527