138-2515: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-2515: POULIE

    Numéro de pièce : 138-2515
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 96,5
    • Longueur (mm): 96,5
    exc
    5230

    petr
    CX31-C9I TH35-C11I CX31-C13I C13, C11, TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I CX31-P600

    ttt
    D6R III D11R, D8T, D11N, D9R

    ieng
    C11, C13, C9.3, C-12, C-10

    emp
    MD5150C, MD5125

    teng
    C13, C-12, C-10, C11

    mg
    14M

    pipe
    587T, 583T