138-2887: Kit - Tige et roulement
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-2887: Kit - Tige et roulement

    Numéro de pièce : 138-2887
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de tige et de roulement de compresseur d'air

    Description :
    • Ce kit contient l'ensemble tige et le kit de roulement nécessaires à la réparation d'un compresseur d'air.

    Attributs :
    • Nos kits sont conçus dans un esprit pratique : préconditionnés, référencés sous un seul numéro de pièce et livrés dans une même caisse, dans un souci de gain de temps et d'argent pour l'utilisateur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 66
    • Largeur (mm): 66
    • Longueur (mm): 154,9
    wheel tractor-scraper
    623F, 623E, 627E, 621E, 615C, 611, 627F, 615C II 621F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B, 3406E, 3176, 3306C, 3406C, C-12, 3306B, 3306, 3176B, C-10

    motor grader
    14H NA 14G, 16G, 16H NA

    engine - machine
    3304

    wheel-type loader
    980F II 980C, 966G, 966F II 980F, 966F, 966E, 970F, 972G, 966D

    wheel dozer
    814B, 824C

    engine - industrial
    3406B, 3512B, 3406C, 3508B, 3508, 3516B, 3516, 3304B, 3512, 3176C, 3196, 3306B

    engine - truck
    3406B, 3406E, 3176, 3306C, 3406C, C-12, 3306B, 3306, 3176B, C-10

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 816B, 815B