138-3069: KIT DE JOINTS STATIQUES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-3069: KIT DE JOINTS STATIQUES

    Numéro de pièce : 138-3069
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints statiques de structure arrière

    Description :

    • Contient des joints statiques, des joints et des verrous pliables pour réinstaller le couvercle arrière. Ce kit ne comprend pas le joint statique du carter d'huile.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,9
    • Hauteur (mm): 22,86
    • Largeur (mm): 254
    • Longueur (in): 12
    • Longueur (mm): 304,8
    track-type tractor
    D5H, D5H XL

    engine - generator set
    3306B, 3306, 3304B, 3304, 1673C

    wheeled excavator
    W330B

    motor grader
    12H ES 12H NA 160H NA 160H ES 140H NA 160H, 140H ES 163H NA 14H NA

    engine - industrial
    3306, 3306B, D333C

    excavator
    330-A 330-A L

    articulated dump truck
    D300D, D300E

    engine - truck
    3306B, 3306, 3304B, 3304, 1673C