138-3759: ENGRENAGE - ANNEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-3759: ENGRENAGE - ANNEAU

    Numéro de pièce : 138-3759
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couronne dentée

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 282
    • Largeur (mm): 74
    ttt
    D8T, D8R II D8R

    pipe
    PL87, PL83, 583T, 587R, 587T