138-4139: ENS. ACTIONNEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-4139: ENS. ACTIONNEUR

    Numéro de pièce : 138-4139
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Actionneur

    Description :

    • Les actionneurs déplacent ou commandent un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 20,85
    • Hauteur (mm): 529,59
    • Largeur (mm): 369,57
    • Longueur (in): 21,55
    • Longueur (mm): 547,37
    engine - generator set
    3616, 3608, 3606, 3612