138-4833: POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-4833: POMPE

    Numéro de pièce : 138-4833
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,2
    • Hauteur (mm): 259,08
    • Largeur (mm): 322,58
    • Longueur (in): 21,5
    • Longueur (mm): 546,1
    engine - industrial
    G3612, G3616, G3606, G3608