138-6450: GOUPILLE - G E T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-6450: GOUPILLE - G E T

    Numéro de pièce : 138-6450
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille à usage intensif


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée aux deux extrémités et est cannelée.


    Applications recommandées :
    Certains rippers R450 sur les tracteurs D8 et D9.
    À utiliser avec le dispositif de retenue, n° de pièce 107-8559.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 1
    • Diamètre (mm): 25,4
    • Longueur (in): 4,92
    • Longueur (mm): 125
    excavator
    375-A L