138-6529: CARÉNAGE - TALON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-6529: CARÉNAGE - TALON

    Numéro de pièce : 138-6529
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Droit

    Renforcez vos godets en les protégeant de l'usure, et offrez-leur un soutien structurel aux endroits stratégiques. Les protections de talon s'enroulent autour des coins inférieurs externes du godet pour augmenter sa durée de vie et votre productivité. Les protections de talon Cat sont renforcées dans les coins intérieurs pour éviter toute interférence avec la structure du godet et les cordons de soudure. Elles se déclinent en version droite et incurvée et en deux tailles différentes pour s'adapter au mieux à la taille du godet.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Forme de la protection: Droit
    • Hauteur (in): 6
    • Hauteur de la lèvre (in): 1,6
    • Longueur (in): 8
    work tool


    wheel-type loader
    988K XE 988 XE 990K, 988K, 990H

    wheel loaders
    988K, 990KLRC, 992G, 990K

    excavator
    349D2 L 352F-VG 349E L VG 349D L 336E L 349D2, 365B II 345C, 374D L 336D2 L 352F, 349E L 374F L 374F 336D2 L XE 352F XE VG 365C 325D L 345D L 349F LXE 336D L 336D2 XE 330D L 390F 336D2, 324D L 349F L

    track excavators
    336DL, 349FL, 352F2VG, 345DL, 345DLVG, 349D2L, 336D2L, 352FXEVG