138-6551: Protection de talon
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-6551: Protection de talon

    Numéro de pièce : 138-6551
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bombées

    Renforcez vos godets en les protégeant de l'usure, et offrez-leur un soutien structurel aux endroits stratégiques. Les protections de talon s'enroulent autour des coins inférieurs externes du godet pour augmenter sa durée de vie et votre productivité. Les protections de talon Cat sont renforcées dans les coins intérieurs pour éviter toute interférence avec la structure du godet et les cordons de soudure. Elles se déclinent en version droite et incurvée et en deux tailles différentes pour s'adapter au mieux à la taille du godet.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Forme de la protection: Bombées
    • Hauteur (in): 6
    • Hauteur de la lèvre (in): 1,6
    • Longueur (in): 8
    wheel-type loader
    988K, 988K XE 992G, 990H, 990K, 988 XE

    work tool


    excavator
    349E L 374D L 352F XE VG 336D L 326D2, 349E L VG 352F-VG 349F LXE 326D2 L 374F L 336D2 L 336D2, 336 336D2 XE 349D2 L 349F L 329D2 L 336D2 L XE 390F 336E L 345C

    track excavators
    336-07