138-6556: ADAPTATEUR - GA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-6556: ADAPTATEUR - GA

    Numéro de pièce : 138-6556
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de goupille, J550, côté gauche

    Description :
    Adaptateur J550, côté gauche. S'ajuste à un bord de 50 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J550
    • Équipement: Soudé
    wktl


    wtl
    988K, 988B, 988F II 988G, 988H, 988F