138-7198: ENS. ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-7198: ENS. ARBRE

    Numéro de pièce : 138-7198
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe de culbuteur

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des culbuteurs, lesquels ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,85
    • Longueur (in): 28,4
    7 to 9 liter
    C7, 3126B

    marine products
    C7, 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    140K, 160K, 120K, 140M, 12K, 120H, 135H, 140K 2 12M, 140G, 120K 2

    forest products
    570B, 584, 573, 584HD, 322C, 580B

    wheel-type loader
    962G II 938G II 962H, 966D, 950H, 950G II 966F II 966F, 966E

    engine - industrial
    3126B, C7, SPP101

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    3126E, C7, 3126B, 3126

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C7, 3126B

    excavator
    329D L 328D LCR 324D L 325C FM M325D L MH 324D, 329D LN 325D L 325C, 322C FM M325D MH 322C, 325D FM 325D FM LL 329D, 325D, 326D L 325C L 324D FM LL 324D LN 325D MH 324D FM

    wheel loaders
    962H, IT62H, 938GII, 950G, IT38G

    earthmoving compactor
    815B

    combine
    470, 460, 465