138-8403: SUPPORT - EXTRÉMITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-8403: SUPPORT - EXTRÉMITÉ

    Numéro de pièce : 138-8403
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Support de culbuteur

    Description :

    • Les supports sont des composants importants des culbuteurs, qui ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Longueur (in): 3,6
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120H, 140M, 120K, 140K 2 140G, 12M, 135H, 12K, 160K, 140K, 120K 2

    forest products
    573, 322C, 584, 584HD, 570B, 580B

    wheel-type loader
    950G II 950H, 962G II 962H, 938G II 966F II 966E, 966D, 966F

    wheel-type skidder
    535C, 545C, 525C

    engine - industrial
    C7, SPP101 3126B

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126, 3126E

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-260D, AP-1055D, BG-2455D, AP-755

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62H

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    C7, 3126B

    excavator
    324D FM 324D, 329D L 322C, 325D FM LL 325D L 325C, 322C FM 329D LN 325D, 325D FM M325D L MH 324D L 325D MH 329D

    earthmoving compactor
    815B