138-8506: TIGE - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-8506: TIGE - PISTON

    Numéro de pièce : 138-8506
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe de piston

    Description :

    • Les axes sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,43
    • Hauteur (mm): 87,12
    • Largeur (mm): 102,87
    • Longueur (in): 8,24
    • Longueur (mm): 209,3
    track-type tractor
    11 11SU D11N, 11U

    engine - generator set
    G3512, 3508, G3520C, G3516, G3516C, G3520E, G3516E, PMG3516 G3520B, G3516B, 3516, G3508, 3512, G3512E

    engine - industrial
    G3508J G3512, G3516, 3516, G3520B, G3516C, 3512, G3516E, 3508, G3520J G3508B, G3516J, PMG3516 G3508, G3516B, G3512E, G3512B

    off-highway truck
    785, 789, 776B, 777B