138-8508: TIGE - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-8508: TIGE - PISTON

    Numéro de pièce : 138-8508
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe de piston

    Description :

    • Les axes sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,43
    • Hauteur (mm): 87,12
    • Largeur (mm): 102,87
    • Longueur (in): 8,24
    • Longueur (mm): 209,3
    engine - generator set
    XQC1200 3512B, 3516C, 3516B, XQC1600, PM3516

    wheel-type loader
    994F

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 3512C, 3516B, 3516C, TH48-E80

    engine - industrial
    3512B, 3512C, 3516B, SPF343C

    off-highway truck
    797B, 797, 793C, 793D, 789C, 785D