138-8863: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-8863: MANCHON

    Numéro de pièce : 138-8863
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Certains ensembles de montage utilisent des manchons intérieurs libres qui sont disponibles séparément. Ces manchons entourent généralement un joint boulonné central.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Applications :
    Les manchons sont des composants qui se retrouvent dans de nombreux types de silentblocs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2,17
    • Diamètre intérieur (in): 1,65
    • Longueur de la chemise (in): 3,58
    • Type de montage: Manchon
    underground articulated truck
    AD22, AD45B, AD30

    wheel-type loader
    988H, 986K, 986H

    track-type loader
    973C

    wheel dozer
    824K, 834H

    forest products
    TK722, TK752, 1290T, TK741, TK721, TK732, 1190, TK711, TK751, 1190T

    off highway trucks
    772GOEM

    wheel loaders
    988H, 988G, 986K

    wheel dozers
    824K, 834G

    compactors
    826K, 825K

    earthmoving compactor
    836G, 836H

    off-highway truck
    772G OEM 770G, 772G, 770G OEM