138-9378: ARBRE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-9378: ARBRE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 138-9378
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de roue folle

    Description :

    • Les arbres de roue folle transportent la roue folle rotative et les supports vers le châssis porteur via les blocs de roue folle.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 126,8
    • Diamètre d'arbre (mm): 68
    • Longueur (mm): 495
    track-type tractor
    D9R