138-9712: ARBRE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-9712: ARBRE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 138-9712
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de roue folle

    Description :

    • Les arbres de roue folle transportent la roue folle rotative et les supports vers le châssis porteur via les blocs de roue folle.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 126,8
    • Diamètre d'arbre (mm): 68
    • Longueur (mm): 460
    ttt
    D8N, D8R

    pipe
    PL87, 587R, PL83, 578, 587T, 583R, 583T