• \
  • Accueil
  • 138-9739: Joint racleur simple lèvre
138-9739: Joint racleur simple lèvre
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-9739: Joint racleur simple lèvre

    Numéro de pièce : 138-9739
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type REG

    Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 4,00
    • Forme du joint: Type REG
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 0,25
    • Épaisseur de la base - C (+/- 0,010inch) (in): 4,50
    off highway trucks
    772G, 770G, 772GLRC, 772GOEM

    off-highway truck
    769D, 772G OEM 771D, 770G, 772G, 770G OEM