138-9740: JOINT - LÈVRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    138-9740: JOINT - LÈVRE

    Numéro de pièce : 138-9740
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A - Racleur simple lèvre

    Les joints racleurs double lèvre empêchent les contaminants externes de pénétrer dans le système. Les joints racleurs simple lèvre (la lèvre est la partie saillante ou le bord du joint) nettoient la tige lorsqu'elle se rétracte. Les joints double lèvre nettoient la tige quand elle se rétracte et assurent l'étanchéité en éliminant le « suintement » (fuite cosmétique). Les joints double lèvre sont maintenus en place par une force d'appui. Pour une résistance supérieure, ces racleurs en uréthane sont encastrés dans un boîtier métallique (dont la coupe transversale rappelle généralement la forme d'un « J »).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (mm): 8,00
    • Diamètre intérieur (mm): 101,55
    • Forme du joint: Type A - Racleur simple lèvre
    • Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 114,24
    • Matière: URE
    adt
    D400E, D350E