139-3550: JOINT STATIQUE - RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    139-3550: JOINT STATIQUE - RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 139-3550
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique pour carter de régulateur

    Description :

    • Les joints statiques permettent d'étanchéifier deux portées en contact.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,59
    • Hauteur (mm): 14,99
    • Largeur (mm): 203,2
    • Largeur hors tout (mm): 173
    • Longueur (in): 12
    • Longueur (mm): 304,8
    • Longueur hors tout (mm): 175
    wheel tractor-scraper
    621G, 627E, 657G, 627G, 623F, 623E

    pipelayer
    578, PL83, 583T

    engine - generator set
    3406B, 3406C

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    motor grader
    24M, 16G

    wheel-type loader
    980H, 980F, 988K, 988H, 986H, 980G, 980C

    engine - industrial
    3406B, 3408, C18, 3406, 3406C, C15, G3406, 3408B

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    735 OEM 740, 745 D350E, 745C, 735B, 740C D350E II D400E, 735, D400E II

    engine - truck
    C-18, 3406C, 3406E, 3406B, C15, C16 C-15, 3408, C-16, 3408B

    off-highway truck
    770G OEM 770G

    challenger
    MT765, MT745, MT735, MTC735, MTC745, MTC755, MTC765, MT755

    cold planer
    PM-201, PM-200

    track-type tractor
    D8T, D8R D9T

    road reclaimer
    RR-250B, RM-500, SS-250B

    wheel dozer
    824C, 834K, 824H, 834H

    petroleum products
    CX35-P800

    wheel loaders
    980H, 980F, 988K, 988H, 986H, 980G, 980C

    excavator
    365C 385C L 385C, 375-A L 374D L 390D L 374F L 390D, 385C FS 365C L

    earthmoving compactor
    825C, 826H, 825H, 826C, 836H