139-3584: COURONNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    139-3584: COURONNE

    Numéro de pièce : 139-3584
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couronne dentée

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 12,8, 23,7
    • Diamètre (mm): 602, 325
    • Largeur (mm): 46
    wheel-type loader
    924G, 924GZ, 924H, 924K, 926M, 924HZ