139-5028: LIAISON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    139-5028: LIAISON

    Numéro de pièce : 139-5028
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon maître (gauche)

    Description :

    • Les maillons maîtres permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    mini hydraulic excavator
    301.8, 301.6, 301.5