140-1320: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-1320: JOINT CM

    Numéro de pièce : 140-1320
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé CR (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance à l'huile et une excellente résistance aux conditions climatiques.
    • Hauteur hors tout (in): 8,11
    • Hauteur hors tout (mm): 206
    • Largeur hors tout (mm): 127
    • Matière: CR - Caoutchouc expansé chloroprène
    • Type de conception: Rectangulaire avec joint en bulbe sur le côté
    track-type tractor
    D6N, D5N D6N LGP D5R LGP D6N XL D5R XL

    pipelayer
    561N

    track-type loader
    973, 963C, 973C, 963, 953C, 963B