140-2310: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    140-2310: JOINT

    Numéro de pièce : 140-2310
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diamètre de la tige (mm): 34,95
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 50,50
    uat
    AD45B, AD30

    wtl
    906H 907K 907M 906, 902, 908M 908K 906M 907H 906H2 908H2 906K 907H2 908H 908